Opublikuj swoje produkty
Archal 1.5MB
Archal 1.5MB
Archal 1.5MB
Archal 1.5MB

    Archal 1.5MB

    Fully upholstered chair with medium height back on a powder coated or chromium plated steel base, upholstery with quilting detail. Additional padding available on all the Archal range at no extra cost. Archal brings a new level of form and style innovation to the Lammhults seating collection. Using a frame of cast aluminium, Archal goes beyond the limitations of bent steel tubing, with the sculptural form of solid cast aluminium. Produced locally, the Archal frame is made using 99,9% recycled material, the equivalent of approximately 360 aluminium soft cans.

    Opis
    • Archal is available fully upholstered with quilting, with or without arms and with two different swivel bases: a 4-feet swivel base with glides, and a 5-feet swivel base version with casters. Both frames in the same graphic, stylish Archal design made from recycled aluminium.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyarchal-1-5-mb
    • Rodzina produktuInspec
    • Grupa produktuLammhults Collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-01-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)34.6
    • Szerokość (cale)19.7
    • Głębokość (cale)22.4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyTapicerka
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (lbs)23.81
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings