Opublikuj swoje produkty
Archal XL 5.2
Archal XL 5.2
Archal XL 5.2
Archal XL 5.2

    Archal XL 5.2

    Conference armchair on a 360° swivel powder coated or polished aluminum base on casters. Fully upholstered with quilting detail. A more generous seat width, wider armrests and extra padding for better comfort. Archal XL constitutes yet another compliment to the Archal family. Carrying the Lammhults’ signature touch of elegance with utmost craftsmanship, Archal XL is truly XL – available in either Lounge or Conference versions.

    Opis
    • Archal XL is available fully upholstered quilted, with or without armrests, in two different styles: a 5-feet swivel base version witch casters, and a 5-feet swivel base version with glides. Conference version comes with a height adjustable frame. All frames in the same graphic, stylish Archal design.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyarchal-xl-5-2
    • Rodzina produktuInspec
    • Grupa produktuLammhults Collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-01-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)48
    • Szerokość (cale)26.4
    • Głębokość (cale)26.4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyTapicerka
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (lbs)50.71
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone