Opublikuj swoje produkty
Ari 1303 OD
Ari 1303 OD
Ari 1303 OD
Ari 1303 OD
Ari 1303 OD

    Ari 1303 OD

    Part of the Ari outdoor modular seating range. This upholstered piece has a steel frame and can be used as a backless sectional sofa seat or freestanding patio ottoman.

    Opis

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAri-1303-OD
    • Rodzina produktuSandler
    • Grupa produktuet.al
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-01-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)16.5
    • Szerokość (cale)28
    • Głębokość (cale)28
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTapicerka
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (lbs)21.16
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCouches and Loveseats
    • OmniClass Number23-21 23 13 15
    • OmniClass TitleResidential Sofas
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings