Opublikuj swoje produkty
Binar 60-015
Binar 60-015
Binar 60-015
Binar 60-015

    Binar 60-015

    Upholstered armchair with low backrest. 5 spoke cast aluminum alloy swivel base, with gas lift column, tilt mechanism and Ø65mm twin wheel casters, with soft tread. The seat height is adjustable with gas lift column.

    Opis
    • Refined design, versatility and comfort are the hallmarks of BINAR 60. A complete family of armchairs designed to be easily integrated into diverse contexts and spaces while keeping a common aesthetic. The armchairs are available with two backrest sizes and can be equipped with a wide range of bases with different functionalities. The collection also offers numerous customization possibilities to adapt to the requirements and style of each project.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybinar-60-015
    • Rodzina produktuSandler
    • Grupa produktuInclass Collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-04-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)32.3
    • Szerokość (cale)25.2
    • Głębokość (cale)25.2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyTapicerka
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (lbs)28
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs