Opublikuj swoje produkty
campus 1.3
campus 1.3
campus 1.3
campus 1.3
campus 1.3

    campus 1.3

    Fully upholstered chair on a powder coated or chromium plated steel frame. The Campus chair was launched in 1992 and became an instant success. The design brief was clear: create a functional affordable volume chair for the international contract market. The response was Campus.

    Opis
    • Available as a chair and an armchair, Campus comes in a number of variants, with four legs or sled base. Seat and back in veneer, alt. upholstered seat/ seat and back. Campus stacks; Campus links; Campus can be managed easily with its trolley. Campus complements conference, office, institutional and residential settings with its quiet capable style.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycampus-1-3
    • Rodzina produktuInspec
    • Grupa produktuLammhults Collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-01-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)29.9
    • Szerokość (cale)18.5
    • Głębokość (cale)19.3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal malowana proszkowo
    • Materiał dodatkowyTapicerka
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (lbs)10.58
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone