Opublikuj swoje produkty
Campus 2.1

Campus 2.1

Armchair with seat and back in ash or oak on a powder coated or chromium plated steel frame. The Campus chair was launched in 1992 and became an instant success. The design brief was clear: create a functional affordable volume chair for the international contract market. The response was Campus.

Opis
  • Available as a chair and an armchair, Campus comes in a number of variants, with four legs or sled base. Seat and back in veneer, alt. upholstered seat/ seat and back. Campus stacks; Campus links; Campus can be managed easily with its trolley. Campus complements conference, office, institutional and residential settings with its quiet capable style.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycampus-2-1
  • Rodzina produktuInspec
  • Grupa produktuLammhults Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)29.9
  • Szerokość (cale)20.9
  • Głębokość (cale)19.3
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal malowana proszkowo
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (lbs)11.46
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Kod ETIMEG017960
  • Nazwa ETIMFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
  • OmniClass Number23-21 23 13 11
  • OmniClass TitleResidential Chairs
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings