Opublikuj swoje produkty
Carousel 2.5

Carousel 2.5

Armchair on a 360° swivel chrome or black powder coat base on a five star base. Upholstered seat and back. With Tilt and height adjustable. The Carousel conference chair, designed by Gunilla Allard, provides maximum comfort in a reduced format. The fully upholstered shell chair is equipped with a 360° comfort tilt which gives the seat shell a multi-directional movement. This feature creates a very gentle and flexible motion for the user. The wing-shaped armrest gives character and adds comfort to the soft enclosing seat shell.

Opis
  • Carousel is available with both 4-feet and 5-feet swivel base, with or without casters.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycarousel-2-5
  • Rodzina produktuInspec
  • Grupa produktuLammhults Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)35
  • Szerokość (cale)25.2
  • Głębokość (cale)25.2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal malowana proszkowo
  • Materiał dodatkowyTapicerka
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (lbs)25.35
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Kod ETIMEG017960
  • Nazwa ETIMFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
  • OmniClass Number23-21 23 13 11
  • OmniClass TitleResidential Chairs
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone