Opublikuj swoje produkty
Cinema 6.1
Cinema 6.1
Cinema 6.1

    Cinema 6.1

    Easy chair with upholstered seat and back on plywood base in molded highly resilient polyurethane foam, on powder coated or chromium plated steel tubular legs with leather arm covers. Cinema is a model of efficiency in style and execution, with exceptional comfort and modest space requirements. Gunilla points to her inspiration for Cinema found in the seating of sports cars: crafted leather stitching and strong-support comfort in a modest space.

    Opis
    • A Cinema foot stool and a Cinema sofa complete the Cinema collection. Cinema comes in fabric or leather, with powder coated or chromium plated steel tubing.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycinema-6-1
    • Rodzina produktuInspec
    • Grupa produktuLammhults Collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-01-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)30.7
    • Szerokość (cale)22
    • Głębokość (cale)29.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTapicerka
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (lbs)36.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_26
    • Uniclass 2015 DescriptionEasy chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings