Opublikuj swoje produkty
Cocoon 102

Cocoon 102

Acoustic seating unit which provides privacy and personal space. Fitted with built-in Bluetooth speakers (1-way Bluetooth), LED lighting, USB charger and mounted on casters. Rechargeable battery lasts for 2-3 daysdepending on usage.

PLEASE NOTE: COM requirement if using two separate fabrics is 7.3 m/8 yds for the wall panels and 3.5 m/3.8 yds for the inside seat. If using the same fabric for wall panels and inside seat, 10 m/10.9 yds is needed in total.

Opis

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCocoon-102
  • Rodzina produktuSandler
  • Grupa produktuSkipper
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-07-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)69.3
  • Szerokość (cale)39.4
  • Głębokość (cale)39.4
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyTapicerka
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (lbs)154.32
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Kod ETIMEG017960
  • Nazwa ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodeSL_90_20_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWork booths
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBooths and Tables
  • OmniClass Number23-25 13 13 15
  • OmniClass TitleSingle Wall Audio Booths