Opublikuj swoje produkty
Cono 4004 D24

Cono 4004 D24

Coffee table with metal base and 60cm/24"-diameter table top. 45cm/17.75" high. The round table top is available in woodgrain or a lacquered finish, with a reverse knife edge profile. Other profiles and materials available by special request.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycono-4004-D24
  • Rodzina produktuMontbel
  • Grupa produktuCono
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-01-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)17.7
  • Szerokość (cale)23.6
  • Głębokość (cale)23.6
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Kod ETIMEG017960
  • Nazwa ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
  • OmniClass Number23-21 23 15
  • OmniClass TitleResidential Tables