Opublikuj swoje produkty
Cuba 1623M
Cuba 1623M
Cuba 1623M

    Cuba 1623M

    Upholstered counterstool on a 4 leg steel frame. Tested to 500lbs weight load.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCuba-1623M
    • Rodzina produktuSandler
    • Grupa produktuet.al
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-07-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)37.8
    • Szerokość (cale)20.5
    • Głębokość (cale)18.9
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyTapicerka
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (lbs)14.33
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-21 23 13 17
    • OmniClass TitleResidential Stools