Opublikuj swoje produkty
Danielle 4.1
Danielle 4.1

    Danielle 4.1

    Fully upholstered counter stool on a beech wood frame. Produced to custom height per customer specification from 23.5”-29” seat height.

    Opis

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydanielle-4-1
    • Rodzina produktuSandler
    • Grupa produktuMontbel Collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-01-11
    • Numer edycji1
    • Szerokość (cale)18.9
    • Głębokość (cale)22.2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBuk
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (lbs)24.25
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHospitality Furniture
    • OmniClass Number23-21 21 33 11
    • OmniClass TitleCommercial Bar Stools
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings