Opublikuj swoje produkty
Eli 154.42
Eli 154.42
Eli 154.42

    Eli 154.42

    Counterstool with upholstered seat and back with four leg frame in lacquered steel.

    Opis

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyeli-154-42
    • Rodzina produktuSandler
    • Grupa produktuTonon Collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-11-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)35
    • Szerokość (cale)20.9
    • Głębokość (cale)23.6
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal malowana proszkowo
    • Materiał dodatkowyTapicerka
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (lbs)23.81
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUpholstered Seating
    • OmniClass Number23-21 21 33 11
    • OmniClass TitleCommercial Bar Stools
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings