Opublikuj swoje produkty
Eli 154.44
Eli 154.44
Eli 154.44

    Eli 154.44

    Barstool with upholstered seat and back with four leg frame in lacquered steel. Suitable for outdoor use.

    Opis

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyeli-154-44
    • Rodzina produktuSandler
    • Grupa produktuTonon Collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-01-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)40.2
    • Szerokość (cale)20.9
    • Głębokość (cale)23.6
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal malowana proszkowo
    • Materiał dodatkowyTapicerka
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (lbs)23.81
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUpholstered Seating
    • OmniClass Number23-21 21 33 11
    • OmniClass TitleCommercial Bar Stools
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings