Opublikuj swoje produkty
ESC0620TA
ESC0620TA
ESC0620TA
ESC0620TA
ESC0620TA

    ESC0620TA

    Upholstered 80cm corner seat with epoxy painted steel legs.

    Opis
    • ESCALAS is a modular collection of sofas and benches designed to inhabit modern lounge spaces and waiting environments. The collection stands out for its elegant, balanced and timeless design. The ESCALAS sofas are built combining different elements such as upholstered seats, with or without backrests, arms of different formats, privacy panels and table tops over horizontal platforms of different sizes. The result is a highly configurable collection that allows to create both traditional sofas or complex modular shapes that will easily fit into the most varied projects and spaces.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyESC0620TA
    • Rodzina produktuSandler
    • Grupa produktuInclass Collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)27.6
    • Szerokość (cale)31.5
    • Głębokość (cale)31.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyTapicerka
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (lbs)66.58
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCouches and Loveseats
    • OmniClass Number23-21 23 13 15
    • OmniClass TitleResidential Sofas
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings