Opublikuj swoje produkty
Filoline 001
Filoline 001

    Filoline 001

    Armchair with 4 leg steel frame, seat and back in Xiloplast (plastic coated steel wire). Suitable for outdoor use

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFiloline-001
    • Rodzina produktuSandler
    • Grupa produktuet.al
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)28.7
    • Szerokość (cale)20.9
    • Głębokość (cale)22.8
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (lbs)12.13
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs