Opublikuj swoje produkty
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02

    Flat Soft 9w3.02

    Side chair with extra cushioned upholstered shell on a fixed matte black lacquered steel frame with Wagner glides. The shell elements are secured to the frame with innovative steel fixings

    Opis

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyflat-soft-9w3-02
    • Rodzina produktuSandler
    • Grupa produktuTonon Collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-08-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)32.3
    • Szerokość (cale)24.4
    • Głębokość (cale)22
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyTapicerka
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (lbs)17.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUpholstered Seating
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs