Opublikuj swoje produkty
Hds Desk 24
Hds Desk 24
Hds Desk 24
Hds Desk 24
Hds Desk 24

    Hds Desk 24

    HDS High Density Stacking Desk with metal frame and tops in HPL Laminate, Fenix Laminate or Natural Oak or Walnut. The desk stacks up to 30 on a trolley

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyhds-desk-24
    • Rodzina produktuSandler
    • Grupa produktuMilano Collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-01-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)28.7
    • Szerokość (cale)27.2
    • Głębokość (cale)21.3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (lbs)17.64
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables
    • OmniClass Number23-21 11 11 23
    • OmniClass TitleCommercial Desks