Opublikuj swoje produkty
Julia 3.0
Julia 3.0

    Julia 3.0

    Barstool with upholstered seat and frame in natural beech. Stainless steel kick-plate on front footrest included.

    Opis

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyjulia-3-0
    • Rodzina produktuSandler
    • Grupa produktuMilano Collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)42.5
    • Szerokość (cale)18.9
    • Głębokość (cale)21.7
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBuk
    • Materiał dodatkowyTapicerka
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (lbs)14.33
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 21 33 11
    • OmniClass TitleCommercial Bar Stools
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone