Opublikuj swoje produkty
Kicca 320

Kicca 320

Upholstered barstool on central steel frame. 360° swivel without memory return.
With memory return is available upon request.

Opis

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykicca-320
  • Rodzina produktuSandler
  • Grupa produktuet.al
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)42.5
  • Szerokość (cale)24.4
  • Głębokość (cale)22.4
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyTapicerka
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (lbs)47.84
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Kod ETIMEG017960
  • Nazwa ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015 DescriptionStools
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHospitality Furniture
  • OmniClass Number23-21 23 39 11
  • OmniClass TitleResidential Bar Stools