Opublikuj swoje produkty
Kontea 3.1

Kontea 3.1

Barstool with upholstered seat and back on steel base. Base spread 50cm / 20″ diameter. 360° swivel without memory return.

Opis

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykontea-3-1
  • Rodzina produktuSandler
  • Grupa produktuet.al
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-01-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)46.5
  • Szerokość (cale)22.8
  • Głębokość (cale)22.8
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyTapicerka
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (lbs)46.74
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Kod ETIMEG017960
  • Nazwa ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015 DescriptionStools
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHospitality Furniture
  • OmniClass Number23-21 21 33 11
  • OmniClass TitleCommercial Bar Stools