Opublikuj swoje produkty
Luma 5.4
Luma 5.4
Luma 5.4
Luma 5.4
Luma 5.4

    Luma 5.4

    Lounge chair with plywood seat frame. Back made out of molded foam. Seat upholstered in two parts. Back upholstered onto the frame. With round metal legs

    Opis

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyluma-5-4
    • Rodzina produktuSandler
    • Grupa produktuMontbel Collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)30.7
    • Szerokość (cale)34.6
    • Głębokość (cale)34.3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTapicerka
    • Materiał dodatkowyBuk
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (lbs)66.13
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Fotele
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHospitality Furniture
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings