Opublikuj swoje produkty
Luma 6.6K

Luma 6.6K

Fully upholstered high-back lounge chair with on a solid wood frame and and piping on armrests. Button detail on the inside while outside back has zipper detail.

Opis

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyluma-6-6K
  • Rodzina produktuSandler
  • Grupa produktuMontbel Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-12-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)45.1
  • Szerokość (cale)30.3
  • Głębokość (cale)33.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBuk
  • Materiał dodatkowyTapicerka
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (lbs)59.52
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Fotele
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Kod ETIMEG017960
  • Nazwa ETIMFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHospitality Furniture
  • OmniClass Number23-21 23 13 11
  • OmniClass TitleResidential Chairs
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone