Opublikuj swoje produkty
Luma 7.3K

Luma 7.3K

Fully upholstered two seater sofa on a solid wood frame. The front of the back has buttoned upholstery, and there is piping detail on the inside and outside of the armrests.

Opis

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyluma-7-3K
  • Rodzina produktuSandler
  • Grupa produktuMontbel Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-07-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)34.6
  • Szerokość (cale)56.7
  • Głębokość (cale)28.7
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTapicerka
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (lbs)83.78
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Kod ETIMEG017960
  • Nazwa ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSofas
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHospitality Furniture
  • OmniClass Number23-21 23 13 15
  • OmniClass TitleResidential Sofas