Opublikuj swoje produkty
Mayfair 3.0

Mayfair 3.0

Upholstered bar stool with beech frame. With kickplates in brushed stainless steel

Opis

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMayfair-3-0
  • Rodzina produktuSandler
  • Grupa produktuMontbel Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-04-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)41.3
  • Szerokość (cale)18.5
  • Głębokość (cale)21.7
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyTapicerka
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (lbs)19.84
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Kod ETIMEG017960
  • Nazwa ETIMFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015 DescriptionStools
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHospitality Furniture
  • OmniClass Number23-21 21 33 11
  • OmniClass TitleCommercial Bar Stools
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings