Opublikuj swoje produkty
Opera 4.1

Opera 4.1

Upholstered counter stool with piping detail and beech frame.
Produced to custom height per customer specification, from 23.5”-29” seat height

Opis

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyOpera-4-1
  • Rodzina produktuSandler
  • Grupa produktuMontbel Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-04-22
  • Numer edycji1
  • Szerokość (cale)17.3
  • Głębokość (cale)21.3
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyTapicerka
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (lbs)15.43
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Kod ETIMEG017960
  • Nazwa ETIMFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015 DescriptionStools
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHospitality Furniture
  • OmniClass Number23-21 21 33 11
  • OmniClass TitleCommercial Bar Stools
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings