Opublikuj swoje produkty
Oswell 3.2PP

Oswell 3.2PP

Stacking barstool with steel legs. The ridged polypropylene seat features a non-slip texture. This Greenguard Gold-certified stool stacks up to 6 units high and is made from 43% recycled materials.

Opis

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoswell-3-2-PP
  • Rodzina produktuSandler
  • Grupa produktuInclass Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-07-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)43.7
  • Szerokość (cale)20.3
  • Głębokość (cale)22.4
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal malowana proszkowo
  • Materiał dodatkowyPolipropylen
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (lbs)14.55
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Kod ETIMEG017960
  • Nazwa ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
  • OmniClass Number23-21 23 39 11
  • OmniClass TitleResidential Bar Stools