Opublikuj swoje produkty
Plania PL50024
Plania PL50024
Plania PL50024
Plania PL50024
Plania PL50024

    Plania PL50024

    90cm x 240cm / 36″ x 95″ Rectangular table top with standard epoxy painted structural frame

    Opis
    • With an architectural, pure and timeless aesthetic, PLANIA is a complete collection of transversal tables that blends performance, flexibility, and design. The PLANIA table system offers both single top tables in a wide range of sizes and big modular tables with sectional tops of endless dimensions. The collection has broad customization possibilities to facilitate its integration in private, corporate, or public spaces.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyplania-pl50024
    • Rodzina produktuSandler
    • Grupa produktuInclass Collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-08-23
    • Numer edycji1
    • Szerokość (cale)95
    • Głębokość (cale)36
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (lbs)109.57
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone