Opublikuj swoje produkty
Plania PL70018
Plania PL70018
Plania PL70018
Plania PL70018
Plania PL70018
Plania PL70018

    Plania PL70018

    Upholstered 70″ bench seat inclusive of Plania frame. This seat needs 2 trestle legs to be ordered separately, assembly required.

    Opis
    • PLANIA BENCH is a versatile collection of modular benches characterized by a linear, elegant and timeless design. A collection that combines functionality, flexibility and design. PLANIA benches are available in a wide range of sizes, with or without backrest, and can be built with different types of legs. For full functionality, the collection offers a series of connecting elements that allow the configuration of multiple shapes and combinations, facilitating their integration into all types of environments and spaces.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyplania-pl70018
    • Rodzina produktuSandler
    • Grupa produktuInclass Collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-10-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)17.9
    • Szerokość (cale)70.9
    • Głębokość (cale)18.9
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyTapicerka
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (lbs)50.27
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • OmniClass Number23-21 25 19 11 13
    • OmniClass TitleBenches