Opublikuj swoje produkty
Sella 290.61
Sella 290.61
Sella 290.61

    Sella 290.61

    Bar stool in matt beech with leather seat and back. Metal parts in stainless steel. Indoor use only.

    Opis

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysella-290-61
    • Rodzina produktuSandler
    • Grupa produktuTonon Collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-07-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)36.2
    • Szerokość (cale)16.1
    • Głębokość (cale)16.1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBuk
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (lbs)14.99
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 23 13 17
    • OmniClass TitleResidential Stools