Opublikuj swoje produkty
taia 2.5
taia 2.5
taia 2.5
taia 2.5

    taia 2.5

    Armchair with an upholstered shell on a five star aluminum swivel base with casters and a gas lift. Greenguard Certified.

    Opis
    • Designed by Simon Pengelly, TAIA is a wide collection of versatile armchairs characterized by its timeless design of flowing and enveloping shapes. A complete family of chairs that seeks a transversal use, functionality and comfort. The different chairs are generated by combining comfortable seats with a wide range of different bases that allow different functionalities keeping a common aesthetic. The seats are available in a select range of timeless polypropylene colours that can incorporate upholstered seats or be fully upholstered for greater comfort. The infinite possibilities of customization and the wide selection of finishes available allow for optimal integration in the most diverse contexts and spaces.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytaia-2-5
    • Rodzina produktuSandler
    • Grupa produktuInclass Collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)36.2
    • Szerokość (cale)26.8
    • Głębokość (cale)26.8
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (lbs)24.03
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone