Opublikuj swoje produkty
Unnia 2.15
Unnia 2.15
Unnia 2.15
Unnia 2.15

    Unnia 2.15

    Armchair with polypropylene seat and back. On steel sled base. Greenguard Certified

    Opis
    • Designed by Simon Pengelly, UNNIA is an extensive collection of versatile chairs, armchairs, stools and benches with a unique concept of colour and finish combinations. Its design allows plastic or upholstered seats and backrests to be combined, in one or two colours, with a varied range of bases of different functionality. The concept allows the configuration of an endless number of customised designs that adapt to a diversity of contexts, spaces or decorative styles. UNNIA collection has been awarded the prestigious design prize: “Design Guild Mark”.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyUnnia-2-15
    • Rodzina produktuSandler
    • Grupa produktuInclass Collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-10-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)29.5
    • Szerokość (cale)22.8
    • Głębokość (cale)22
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPolipropylen
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (lbs)14.99
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs