Opublikuj swoje produkty
Varya 2.10R PP
Varya 2.10R PP
Varya 2.10R PP
Varya 2.10R PP
Varya 2.10R PP

    Varya 2.10R PP

    Armchair with polypropylene seat and back with right table arm and left metallic arm on a 4 leg epoxy coated base with casters. Greenguard Certified.

    Opis
    • Designed by Simon Pengelly, the VARYA collection is a truly transversal and functional family of chairs that easily crosses the boundary between public and domestic spaces. The VARYA family configure one of the largest and most complete ranges on the market. With an elegant and refined design, VARYA allows to furnish different types of spaces with the same family of seating, keeping always coherent project aesthetic. Different, chairs, armchairs, stools and benches are generated by combining comfortable seats with an extense range bases. The broad variety of combinations, together with the extensive range of available finishes, allow for endless possibilities of customization without altering the unique character and timeless spirit of this original family designed for inhabiting the most diverse array of settings and contexts.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvarya-2-10R-PP
    • Rodzina produktuSandler
    • Grupa produktuInclass Collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-02-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)31.9
    • Szerokość (cale)20.5
    • Głębokość (cale)20.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal malowana proszkowo
    • Materiał dodatkowyPolipropylen
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (lbs)13.89
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone