Opublikuj swoje produkty
Wudi 5.11
Wudi 5.11
Wudi 5.11
Wudi 5.11

    Wudi 5.11

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(6 recenzje)

    Upholstered armchair with solid oak frame. Choose a standard fabric for both the seat and matching backrest support

    Opis
    • Wudi is a collection of armchairs, benches and side tables for lounge areas that combine tradition and modernity through the use of wood. The armchair is a timeless and comfortable design, characterized by its expressive armrests. A backrest supported by a fabric stretched like a sail contributes to the light and relaxed spirit of the piece. The rounded solid wood structure radiates warmth and softens its image, while the upholstery and high-quality details lend it great elegance. The collection is completed with original upholstered benches and side tables that can be easily integrated into multiple spaces.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnywudi-5-11
    • Rodzina produktuSandler
    • Grupa produktuInclass Collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-05-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)29.3
    • Szerokość (cale)29.7
    • Głębokość (cale)30.3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDąb
    • Materiał dodatkowyTapicerka
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (lbs)24.91
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLounge chairs
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone