Opublikuj swoje produkty
Wudi 9.4
Wudi 9.4
Wudi 9.4

    Wudi 9.4

    Coffee table made of solid oak and equipped with a magazine rack

    Opis
    • Wudi is a collection of armchairs, benches and side tables for lounge areas that combine tradition and modernity through the use of wood. The armchair is a timeless and comfortable design, characterized by its expressive armrests. A backrest supported by a fabric stretched like a sail contributes to the light and relaxed spirit of the piece. The rounded solid wood structure radiates warmth and softens its image, while the upholstery and high-quality details lend it great elegance. The collection is completed with original upholstered benches and side tables that can be easily integrated into multiple spaces.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnywudi-9-4
    • Rodzina produktuSandler
    • Grupa produktuInclass Collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-05-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)13.2
    • Szerokość (cale)47.2
    • Głębokość (cale)17.7
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDąb
    • Materiał dodatkowyDąb
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (lbs)32.63
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015 DescriptionCoffee tables
    • OmniClass Number23-21 23 15 17
    • OmniClass TitleResidential Coffee Tables