Opublikuj swoje produkty
Yumi 3.1
Yumi 3.1
Yumi 3.1
Yumi 3.1

    Yumi 3.1

    Barstool with an upholstered seat and wooden back on a solid beech frame fitted with a stainless steel kick-plate on the front footrest.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyyumi-3-1
    • Rodzina produktuSandler
    • Grupa produktuMilano Collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)40.2
    • Szerokość (cale)18.3
    • Głębokość (cale)20.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBuk
    • Materiał dodatkowyTapicerka
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (lbs)15.87
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSeating
    • OmniClass Number23-21 23 13 17
    • OmniClass TitleResidential Stools
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone