Opublikuj swoje produkty
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
    Intarseating

    KA-T50-T-801T-01

    4.0 z 5 gwiazdek4.0(5 recenzje)
    Krzesło biurowe, o ponadczasowym, prostym i nowoczesnym designie. Produkt koreańskiego producenta krzeseł FURSYS.
    Opis
    • Zintegrowany aluminiowy łącznik oparcia/mechanizmu/podłokietników, polerowany lub malowany czarny Opcje: - z podparciem lędźwiowym lub bez - z zagłówkiem lub bez Zagłówek regulowany w wysokości i pochyleniu Podparcie lędźwiowe regulowane w wysokości i głębokości Podłokietniki regulowane: - zintegrowany z łącznikiem oparcia - aluminium (polerowane lub malowane na czarno) - miękka nakładka - przesuw nakładki przód-tył Mechanizmy: - synchro - pochylenie oparcia: 25° - pochylenie siedziska: 11°(+4° / +15°) - pochylenie siedziska do przodu: 6° - przesuw siedziska: 70mm Integralna pianka siedziska Kolumna gazowa Podstawy: 1. BS-OMAN-AL 700 - aluminium polerowane 2. BS-OMAN-NY 700 - nylon czarny Wybarwienie tapicerki - wg wzorników Kolor siatki oparcia: - czarny
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyka_t50
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuOffice chair
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-09-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1350
    • Szerokość (mm)735
    • Głębokość (mm)640
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wKorea Południowa
    • Wyprodukowano wKorea Południowa
    • Waga netto (kg)18.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła biurowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Polska