Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Facade board strap 1200x300x12

Odniesienie unikalne: facade_board_strap_1200_300_12
Producent: Intelligent Wood
Rodzina produktu: Wall Siding
Grupa produktu: Wall Siding
Szerokość (mm): 1200
Wysokość (mm): 300
Głębokość (mm): 12
Data publikacji: 2019-01-11
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (3)

Resysta UPB Board

Board for flat/not overlapping installation, waterproof, look&feel of noble wood, wheather-resistant, recycable, winner Green Product Award 2018 (category architecture) by using products made of Resysta it is possible to score 3-4 points for LEED certification of buildings. The product is made of approx 60% rice husks, a none used leftover of food industry. All products mabe of Resysta are recycable. Resysta created therefore an own recycling cycle

Resysta UPB Board

Density 0,6 (+/- 0.05) g /cm3; Tensile Modulus ≥ 700 N/mm2; Tensile Strength ≥ 9,0 N/mm2; Flexural Modulus ≥ 800 N/mm2; Flexural Strength ≥ 10 N/mm2; Rigidity Modulus ≥ 160 N/mm2; Shear Strength ≥ 2,7 N/mm2; Brinell Hardness ≥ 20 N/mm2; Screw Withdrawal Resistance - Surface ≥ 1200 N; Screw Withdrawal Resistance - Narrow Side ≥ 1200 N; Nail Withdrawal Resistance - Surface ≥ 200 N; Nail Withdrawal Resistance - Narrow Side ≥ 300 N; Coefficient of Thermal Linear Expansion 5,2 *10(-5) m/m°C; Thermal Linear Expansion Force ≈ 1.500 N; Heat Conductivity (λ) ≥ 0,07 W/(mK); Heat Capacity 1,02 J/(gK); Diffusion Resistance - (Water Vapor Permeability) μ=1000; Airborne Sound Insulation 32 Rw(dB); Water Absorption 24 h (Weight) ≤ 2,0%; Water Absorption 24 h (Elongation) ≤ 0,1%; Water Absorption 24 h (Change in Width) ≤ 0,2%; Water Absorption 24 h (Change in Thickness) ≤ 0,1 %; Fire Behaviour Standard - UL V94 V0; Fire Behaviour Standard - EN 13501 D,s3,d0; Short-Time Weld Factor - Traction Test 0,68; Short-Time Weld Factor - Flexural Test 0,76; Resistance Against Termites Attempted Attack - No Infestation; Resistance Against Wood-Discoloring Fungi; VOC - Emission - aprooved

System type: UPB Board, Facade Board, Facade Cladding


Główny materiał: Other
Materiał wtórny: PVC
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w:
Waga netto (kg): 2.59

Kategoria BIMobject: Ściany - Elewacja
Klasyfikacja IFC: Curtain Wall
Nazwa UNSPSC: Siding and exterior wall materials
Kod UNSPSC: 301518
Uniclass 1.4 Kod: L3811
Uniclass 1.4 Opis: Curtain walls, rainscreen cladding
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_20
Uniclass 2015 Opis: Wall cladding systems
Numer OmniClass: 23-13 33 27 11
Tytuł OmniClass: Curtain Walls
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Walls - Cladding

Nazwa Wartość
Application facade board strap
Colour aged teak
Material UPB Board made of Resysta
Panel Length 1200 mm
Panel Thickness 12 mm
Panel Width 300 mm
Recyclable yes - recycable
Sustainability Website URL https://www.resysta.com/en/material-resysta/material/recycling.html
Weight 2,59

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour aged teak
Material UPB Board made of Resysta

BIMobject®