Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Rhombus profile 110x20

Odniesienie unikalne: rhombus_profile_110_20
Producent: Intelligent Wood
Rodzina produktu: Wall Siding
Grupa produktu: Wall Siding
Szerokość (mm): 2420
Wysokość (mm): 110
Głębokość (mm): 20
Data publikacji: 2019-01-11
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Rhombus profile for wall siding/facade, waterproof, look&feel of noble wood, wheather-resistant, recycable, winner Green Product Award 2018 (category architecture) by using products made of Resysta it is possible to score 3-4 points for LEED certification of buildings. The product is made of approx 60% rice husks, a none used leftover of food industry. All products mabe of Resysta are recycable. Resysta created therefore an own recycling cycle

Density 0,6 (+/- 0.05) g /cm3; Tensile Modulus ≥ 700 N/mm2; Tensile Strength ≥ 9,0 N/mm2; Flexural Modulus ≥ 800 N/mm2; Flexural Strength ≥ 10 N/mm2; Rigidity Modulus ≥ 160 N/mm2; Shear Strength ≥ 2,7 N/mm2; Brinell Hardness ≥ 20 N/mm2; Screw Withdrawal Resistance - Surface ≥ 1200 N; Screw Withdrawal Resistance - Narrow Side ≥ 1200 N; Nail Withdrawal Resistance - Surface ≥ 200 N; Nail Withdrawal Resistance - Narrow Side ≥ 300 N; Coefficient of Thermal Linear Expansion 5,2 *10(-5) m/m°C; Thermal Linear Expansion Force ≈ 1.500 N; Heat Conductivity (λ) ≥ 0,07 W/(mK); Heat Capacity 1,02 J/(gK); Diffusion Resistance - (Water Vapor Permeability) μ=1000; Airborne Sound Insulation 32 Rw(dB); Water Absorption 24 h (Weight) ≤ 2,0%; Water Absorption 24 h (Elongation) ≤ 0,1%; Water Absorption 24 h (Change in Width) ≤ 0,2%; Water Absorption 24 h (Change in Thickness) ≤ 0,1 %; Fire Behaviour Standard - UL V94 V0; Fire Behaviour Standard - EN 13501 D,s3,d0; Short-Time Weld Factor - Traction Test 0,68; Short-Time Weld Factor - Flexural Test 0,76; Resistance Against Termites Attempted Attack - No Infestation; Resistance Against Wood-Discoloring Fungi; VOC - Emission - aprooved

System type: UPB Board, Facade Board, Facade Cladding


Główny materiał: Other
Materiał wtórny: PVC
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w:
Waga netto (kg): 3.19

Kategoria BIMobject: Ściany - Elewacja
Klasyfikacja IFC: Curtain Wall
Nazwa UNSPSC: Siding and exterior wall materials
Kod UNSPSC: 301518
Uniclass 1.4 Kod: L3811
Uniclass 1.4 Opis: Curtain walls, rainscreen cladding
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_20
Uniclass 2015 Opis: Wall cladding systems
Numer OmniClass: 23-13 33 27 11
Tytuł OmniClass: Curtain Walls
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Walls - Cladding

Nazwa Wartość
Application facade with rhombus profiles
Colour aged teak
Installation Method rhombus on underconstruction
Material UPB Board made of Resysta
Panel Length 2420 mm
Panel Thickness 20 mm
Panel Width 110 mm
Recyclable yes - recycable
Sustainability Website URL https://www.resysta.com/en/material-resysta/material/recycling.html
Type rhombus profile
Wall Cladding Panel Type rhombus
Weight 3,19

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour aged teak
Material UPB Board made of Resysta

BIMobject®