Opublikuj swoje produkty
Sliding Door System Pearl 38, Four-Open.-Sash_Type-C
Sliding Door System Pearl 38, Four-Open.-Sash_Type-C

    Sliding Door System Pearl 38, Four-Open.-Sash_Type-C

    Aluminium Sliding system, (Non Insulated)

    Pearl 38 provides reinforced profile designs for customized static values, condensated frame profile design as well as glazing up to 26 mm thickness and the usage of 100 - 240 kg sash weight. It is ease of install with the corner pin connections.

    The system offers 45° and 90° degrees sash corner joint versions and diverse clamp options.

    • Water Tightness

      Class 8A (450 Pa)

    • Resistance to Wind

      Class C2 (800 Pa)

    • Thermal Transmittance Coefficient

      -

    • Air permeability

      Class 4 (600 Pa)


      Opis
        • Water Tightness

          Class 8A (450 Pa)

        • Resistance to Wind

          Class C2 (800 Pa)

        • Thermal Transmittance Coefficient

          -

        • Air permeability

          Class 4 (600 Pa)

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnydliding-door-system-pearl-38-type-c
      • Rodzina produktuAluminium Sliding Systems
      • Grupa produktuPearl 38
      • TypDigital Inventory (Products)
      • Data publikacji2023-04-14
      • Numer edycji1
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyAluminium
      • Materiał dodatkowySzkło
      • Zaprojektowano wTurcja
      • Wyprodukowano wTurcja
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
      • Klasyfikacja IFCDrzwi
      • Kod ETIMEC003534
      • Nazwa ETIMExterior door (complete with frame)
      • UNSPSC nameDoors
      • UNSPSC code301715
      • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
      • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
      • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Aluminum-Framed Glass Doors
      • OmniClass Number23-17 11 13 13
      • OmniClass TitleAluminum Doors
      • CSI UniFormat II CodeB2030
      • CSI UniFormat II TitleExterior Doors