Opublikuj swoje produkty
Drzwi przesuwne podwójne Drewno Aluminium Internorm HS330 A
Drzwi przesuwne podwójne Drewno Aluminium Internorm HS330 A
Drzwi przesuwne podwójne Drewno Aluminium Internorm HS330 A
Drzwi przesuwne podwójne Drewno Aluminium Internorm HS330 A
Drzwi przesuwne podwójne Drewno Aluminium Internorm HS330 A
    Internorm

    Drzwi przesuwne podwójne Drewno Aluminium Internorm HS330 A

    3.7 z 5 gwiazdek3.7(11 recenzje)

    Drzwi podnoszono-przesuwne są łącznikiem między wnętrzem a zewnętrzem. Bezramowe panele boczne, formaty XL i rozwiązania specjalne powiększają pomieszczenie o jego rzeczywiste granice i tworzą nowe, przestronne poczucie przestrzeni. Granice między wnętrzem a zewnętrzem znikają i łączą wnętrze z otaczającą je przyrodą.

    Zharmonizuj swoją przestrzeń życiową, ponieważ do tych drzwi podnoszono-przesuwnych oferujemy również takie same powierzchnie i kolory drewna, które pasują do okna drewniano-aluminiowego HF 410. Dzięki temu można łatwo zaprojektować swoje osobiste i harmonijne środowisko życia. Optymalną izolację termiczną i stabilność zapewnia próg z włókna szklanego w strefie przejścia, który od zewnątrz pokryty jest anodowanym aluminium.

    Izolacja termiczna w W/(m²K)

    Uw do 0,73

    Izolacyjność akustyczna w dB

    do 32 - 40

    Bezpieczeństwo

    do RC1N, RC2

    COMFORT DRIVE

    TIP

    Na życzenie klienta drzwi podnoszono-przesuwne Internorm HS 330 i KS 430 dostępne są również z Comfort Drive. Napęd elektryczny zapewnia łatwe otwieranie i zamykanie drzwi podnoszono-przesuwnych i można go zintegrować z systemami inteligentnego domu.

    Opis
    • Wymiary (w mm)

      Głebokość ramy

      209

      Szerokośc widoku ramy/skrzydła

      178

      Szerokośc widoku słupka (z dwoma skrzydłami)

      222

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyInternorm_lift-sliding-door_HS_330_modell-a
    • Rodzina produktuWood-ALU Internorm
    • Grupa produktuHS330
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-16
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrzewny
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameGlass doors
    • UNSPSC code30171501
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Glass Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 19
    • OmniClass TitleSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors