Opublikuj swoje produkty
Drzwi przesuwne potrójne UPVC Aluminium Internorm KS430 G
Drzwi przesuwne potrójne UPVC Aluminium Internorm KS430 G
Drzwi przesuwne potrójne UPVC Aluminium Internorm KS430 G
Drzwi przesuwne potrójne UPVC Aluminium Internorm KS430 G
Drzwi przesuwne potrójne UPVC Aluminium Internorm KS430 G
    Internorm

    Drzwi przesuwne potrójne UPVC Aluminium Internorm KS430 G

    Jasne, wypełnione światłem pomieszczenia tworzą wolną przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Duże szklane powierzchnie rozszerzają przestrzeń życiową poza jej rzeczywiste granice. Tworzą one nowe, nieograniczone poczucie przestrzeni, a jednocześnie oferują pełny widok na zewnątrz.

    W przypadku połączenia drzwi podnoszono-przesuwnych z przeszkleniem stałym uzyskuje się duże powierzchnie szklane, które na życzenie dostępne są z imitacją skrzydła. Z Comfort Drive - napędem elektrycznym do komfortowego otwierania i zamykania Twoich drzwi podnoszono-przesuwnych.

    Izolacja termiczna w W/(m²K)

    Uw do 0,64

    Izolacja akustyczna w dB

    do 33-43

    Bezpieczeństwo

    do RC1N, RC2

    COMFORT DRIVE

    TIP

    Na życzenie drzwi podnoszono-przesuwne Internorm HS 330 i KS 430 dostępne są również z Comfort Drive. Napęd elektryczny zapewnia łatwe otwieranie i zamykanie drzwi podnoszono-przesuwnych i można go zintegrować z systemami inteligentnego domu.

    Opis
    • Wymiary

      Głębokośc ramy

      200/203

      Szerokośc widoku ramy/skrzydła

      169

      Szerokośc widoku słupka (z dwoma skrzydłami)

      176

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyInternorm_lift-sliding-door_KS-430_modell-g
    • Rodzina produktuUPVC-ALU Internorm
    • Grupa produktuKS430
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-16
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameGlass doors
    • UNSPSC code30171501
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Glass Doors
    • OmniClass Number23-17 11 23 13
    • OmniClass TitleSliding All Glass Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors