Opublikuj swoje produkty
Okno pojedyncze UPVC Aluminium Internorm KF310 1
Okno pojedyncze UPVC Aluminium Internorm KF310 1
Okno pojedyncze UPVC Aluminium Internorm KF310 1
Okno pojedyncze UPVC Aluminium Internorm KF310 1
Okno pojedyncze UPVC Aluminium Internorm KF310 1
Okno pojedyncze UPVC Aluminium Internorm KF310 1
Okno pojedyncze UPVC Aluminium Internorm KF310 1
    Internorm

    Okno pojedyncze UPVC Aluminium Internorm KF310 1

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)

    Dzięki głębokości konstrukcyjnej 71 mm to okno jest absolutnie smukłe. Zaokrąglone krawędzie skrzydła i ościeżnicy idealnie wpisują się w stylistykę home soft. Oprócz klasycznej wersji KF 310 dostępne jest również jako okno plastikowo-aluminiowe. Aluminiowa nakładka na zewnątrz może być zaprojektowana w wielu kolorach. Nowy 6-komorowy profil ościeżnicy zapewnia jeszcze lepszą izolację termiczną. Trzy uszczelki obwodowe chronią wnętrze przed wilgocią i jednocześnie poprawiają izolację cieplną i akustyczną.

    Izolacja termiczna w W/(m²K)
    Uw do 0,69


    Izolacyjność akustyczna w dB
    do 33 - 45

    Bezpieczeństwo
    do RC1N, RC2

    Ryglowanie
    ukryte

    Opis
    • Wymiary (w mm)
      Głebokość ramy
      71
      Szerokośc widoku ramy/skrzydła
      107
      Szerokośc widoku słupka (z dwoma skrzydłami)
      119
      Szerokość widoku słupka stałego (z dwoma skrzydłami)
      170

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyInternorm_window_KF_310_modell-1
    • Rodzina produktuUPVC-ALU Internorm
    • Grupa produktuKF310
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-03-13
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlastic Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows