Opublikuj swoje produkty
INTRA Endura wash basin
Intra
Zarchiwizowane

INTRA Endura wash basin

Intra provides a wide range of basins for wall-, inset-, and under-mounting. We also offer vandal-resistant solutions. Stainless steel gives a modern, sleek impression, is maintenance-free and extremely durable. Wash basin, wall hung, with 1 1/4" grated waste, supporting bracket . Available with tap hole on request. Outer dimension: 331x350x150 mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyED2-0
  • Rodzina produktuHWB/Drink fount
  • Grupa produktu301
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-11-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)150
  • Szerokość (mm)331
  • Głębokość (mm)350
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wNorwegia
  • Wyprodukowano wNorwegia
  • Waga netto (kg)1.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks