Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

INTRA Endura drinking fountain

Odniesienie unikalne: ED2DF
Producent: Intra
Rodzina produktu: HWB/Drink fount
Grupa produktu: 301
Szerokość (mm): 331
Wysokość (mm): 236
Głębokość (mm): 338
Data publikacji: 2017-11-12
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
Popular drink fountains that stand out with their great design. The fountains are made of stainless steel, a durable material that is easy to clean. This makes them very suitable for locations with high frequency use, such as schools, offices, airports, sports stadiums/buildings, railway stations and hospitals.

Drinking fountain, vandal resistant,for wall mounting. With cover for concealed in- and outlet. Supplied complete with water bubler, integrated waste, water trap. Dimension: 331 x 338 x 239 mm

Fasten the top and bottom bracket to the wall according to the enclosed drill template. Fix the bubler and connect to water. Connect the water trap to the outlet in the wall with a 32mm push fit tube (Not supplied). Fix the drinking fountain onto the top fixing bracket and lock it with the 2 headless screws to the bottom fixing to secure the fountain to the wall.


Główny materiał: Stainless steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Norway
Wyprodukowane w: Norway
Waga netto (kg): 4.6

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Bidety
Klasyfikacja IFC: Object
Nazwa UNSPSC: Bidets
Kod UNSPSC: 30181502
Uniclass 1.4 Kod: L7215
Uniclass 1.4 Opis: Bidets
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-79-24
Uniclass 2.0 Opis: Drinking Fountain Packages
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_24
Uniclass 2015 Opis: Drinking fountains
NBS Reference Kod: 35-79-24
NBS Reference Opis: Drinking Fountain Packages
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 47 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Drinking Fountains
Numer OmniClass: 23-31 31 00
Tytuł OmniClass: Drinking Fountains
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
Sanitary - Bidets

Nazwa Wartość
Depth 236 mm
Handle Type Push
Height 338 mm
Lever Manual push
Method Of Operation Manual
Mounting Wall
Thickness 1.25 mm
Width 331 mm

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone