Opublikuj swoje produkty
INTRA Elinda wash basin
Intra
Zarchiwizowane

INTRA Elinda wash basin

Rectangular corner basin for left and right hand side fixing in 1,2mm stainless steel with grinded finish. Elinda is a very robust basin for optimal space utilization in small toilet rooms. Delivered complete with taphole, 1 ¼” open waste and wall brackets.
Opis
  • Stainless steel AISI 304
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyELINDA
  • Rodzina produktuHWB/Drink fount
  • Grupa produktu302
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-11-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)111
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)230
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wChiny
  • Waga netto (kg)3.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks