Opublikuj swoje produkty
INTRA Icon hand dryer 1150W eco
Intra
Zarchiwizowane

INTRA Icon hand dryer 1150W eco

Icon ICHD-Eco is an electronic, touch free hand dryer with a cover in stainless steel. Delivered with a fan,1150W, 220-240V, 50/60HZ, with a drying time of 10-12 sec.
Opis
  • Take into account the user during installation. The product should be mounted lower than the recommended 1430mm if the product is to be installed in a sanitary room which is also accessible to wheelchair users. Refer to the installation instructions provided with he product.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyICHD-eco
  • Rodzina produktuHygiene products
  • Grupa produktu350
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-11-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)308
  • Szerokość (mm)290
  • Głębokość (mm)96
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wNorwegia
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Suszarki do włosów i rąk