Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

INTRA Wash throuh wall mounted 1200 mm inset

Odniesienie unikalne: P12NFOL
Producent: Intra
Rodzina produktu: Washtroughs
Grupa produktu: 320
Szerokość (mm): 1200
Wysokość (mm): 140
Głębokość (mm): 430
Data publikacji: 2017-11-04
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
P12NFOL is a fully pressed stainless steel washing trough for insertion into boards. The sink is designed to be mounted over cabinets which utilise space under the washing trough. Supplied with overflow and 1 1/2” effluent valve with dome grate. Cabinet solution under the sink not included.

Wash troughs designed to withstand daily use in schools, kindergartens, sport stadiums and industrial buildings. For increased security several of our models are provided with "bumpers" covering sharp corners. If you do not need bumpers we also supply simpler variations. All our models have centered waste holes and is delivered in fully pressed stainless steel and are without unhygienic joints.


Główny materiał: Stainless steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Norway
Wyprodukowane w: Sweden

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Umywalki
Klasyfikacja IFC: Object
Uniclass 1.4 Kod: L7212
Uniclass 1.4 Opis: Washbasins
Uniclass 2.0 Kod: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Opis: Wash Basin Systems
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Opis: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Kod: 35-65-70-94
NBS Reference Opis: Wash Basin Systems
Numer OmniClass: 23-31 13 00
Tytuł OmniClass: Sinks
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
Sanitary - Basins

Nazwa Wartość
Height 140 mm
Length 1200 mm
Material AISI 304
Mounting Inset mounting
Width 430 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Length 1200 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material AISI 304

BIMobject®