Opublikuj swoje produkty
INTRA RS72 washbasin  wall mounted
Intra
Zarchiwizowane

INTRA RS72 washbasin wall mounted

Wash basin in stainless steel, with overflow and tap hole, for wall mounting (brackets not included) Intra offers a wide range of basins for inset, under mount and wall mount, we also offer solutions that withstand vandalism. Stainless steel provides a modern, stylish appearance, is maintenance free and extremely durable.
Opis
  • Outer dimension: 560x420mm The washbasin is prepared for attaching the brackets. The brackets are fastened with T-bolts against the washbasin under flange and is than screwed to a wall with four mounting screws.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRS72STD
  • Rodzina produktuHWB/Drink fount
  • Grupa produktu301
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-11-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)199
  • Szerokość (mm)560
  • Głębokość (mm)420
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wNorwegia
  • Wyprodukowano wNorwegia
  • Waga netto (kg)3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks