Opublikuj swoje produkty
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM

    Biba SLIM

    Tiny sophistication

    Individually or in a matching composition, sophistication is the look you get. Think about Biba if you’re planning an elegant restaurant, minimalistic hotel lobby, Scandinavian-inspired bar, urban retail experience or even your home dining room and let it suit your taste.

    Combine shapes and colours in an endless fusion of possibilities, which will lead you from simple and sophisticated, to a luminaire composition that really lets your ideas fly.

    Opis
    • Luminaire luminous flux: 577 lm - 943 lm

      LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90

      Optics: 30°, 55°

      Power: 7 W

      Installation: Suspended (S)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBiba_SLIM
    • Rodzina produktuDecorative
    • Grupa produktuBiba
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)117
    • Szerokość (mm)78
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPoliwęglan
    • Zaprojektowano wSłowenia
    • Wyprodukowano wSłowenia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000030
    • Nazwa ETIMAccessories for lighting
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring